Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač 350.0 kg Horizontálna Oceľ

87.8 mm | 3.457 in height x 276.0 mm | 10.866 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 350.0 kg | 771.6 lbs of holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

10390115

Starý kód produktu:

493787

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 36,1303 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 45.0 mm
Celková dĺžka 276.0 mm
Prídržná sila 350.0 kg
Celková výška 90.2 mm
Typ/prevedenie tyče Lišta tvaru U
Typ/prevedenie základne S prírubou
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás