Menu Hľadať

Horizontálne rýchloupínače

Na sklade

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška pod lištou Celková dĺžka Prídržná sila Plný materiál Pohyb rukoväte Kúpiť
26,6201 € - 30,162 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
118.0 mm
65.0 kg
Nehrdzavejúca oceľ
76
15,7712 € - 18,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
118.0 mm
65.0 kg
Oceľ
78
18,4486 € - 20,8888 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Nehrdzavejúca oceľ
80
10,0059 € - 10,0059 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
59.0 mm
225.0 kg
Oceľ
166
12,0886 € - 12,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
178.0 mm
225.0 kg
Oceľ
66
24,0051 € - 24,0051 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
59.0 mm
50.0 kg
Oceľ
166
10,5945 € - 10,5945 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
148.0 mm
100.0 kg
Oceľ
78
30,7602 € - 30,7602 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
93.0 mm
150.0 kg
Oceľ
77
16,3626 € - 16,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
93.0 mm
225.0 kg
Oceľ
175
24,2914 € - 27,5683 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
229.0 mm
235.0 kg
Oceľ
72
10390078 11,1138 € - 12,6476 € 3 Na sklade
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Oceľ
80
34,178 € - 38,71 € Požiadajte o dodací termin tu
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Nehrdzavejúca oceľ
76
18,0721 € - 20,4845 € Požiadajte o dodací termin tu
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Oceľ
76
36,1303 € - 36,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
276.0 mm
350.0 kg
Oceľ
72
Vertikálny rýchloupínač 65.0 kg Horizontálna Nehrdzavejúca oceľ

10390313

Cenové rozpätie
30,162 € - 26,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    118.0 mm
  • Prídržná sila
    65.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 65.0 kg Horizontálna Oceľ

10390085

Cenové rozpätie
18,0721 € - 15,7712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    118.0 mm
  • Prídržná sila
    65.0 kg
  • Celková výška
    38.2 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 38.0 kg Horizontálna Nehrdzavejúca oceľ

10390306

Cenové rozpätie
20,8888 € - 18,4486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Celková dĺžka
    77.0 mm
  • Prídržná sila
    38.0 kg
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 225.0 kg Horizontálna Oceľ

10349809

Cenové rozpätie
10,0059 € - 10,0059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
  • Prídržná sila
    225.0 kg
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 225.0 kg Horizontálna Oceľ

10349793

Cenové rozpätie
12,0886 € - 12,0886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    178.0 mm
  • Prídržná sila
    225.0 kg
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 50.0 kg Horizontálna Oceľ

10349953

Cenové rozpätie
24,0051 € - 24,0051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
  • Prídržná sila
    50.0 kg
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 100.0 kg Horizontálna Oceľ

10349786

Cenové rozpätie
10,5945 € - 10,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    148.0 mm
  • Prídržná sila
    100.0 kg
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 150.0 kg Horizontálna Oceľ

10349946

Cenové rozpätie
30,7602 € - 30,7602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    93.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 225.0 kg Horizontálna Oceľ

10349816

Cenové rozpätie
16,3626 € - 16,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    93.0 mm
  • Prídržná sila
    225.0 kg
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 235.0 kg Horizontálna Oceľ

10390108

Cenové rozpätie
27,5683 € - 24,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    229.0 mm
  • Prídržná sila
    235.0 kg
  • Celková výška
    68.5 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 38.0 kg Horizontálna Oceľ

10390078

Cenové rozpätie
12,6476 € - 11,1138 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Celková dĺžka
    77.0 mm
  • Prídržná sila
    38.0 kg
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 90.0 kg Horizontálna Nehrdzavejúca oceľ

10390320

Cenové rozpätie
38,71 € - 34,178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Prídržná sila
    90.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 90.0 kg Horizontálna Oceľ

10390092

Cenové rozpätie
20,4845 € - 18,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Prídržná sila
    90.0 kg
  • Celková výška
    52.6 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U
Vertikálny rýchloupínač 350.0 kg Horizontálna Oceľ

10390115

Cenové rozpätie
36,1303 € - 36,1303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    276.0 mm
  • Prídržná sila
    350.0 kg
  • Celková výška
    90.2 mm
  • Typ/prevedenie tyče
    Lišta tvaru U