Menu Hľadať

Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Nehrdzavejúca oceľ

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 N of holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

10390306

Starý kód produktu:

493806

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,8888 €
50 + 18,4486 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 7.5 mm
Celková dĺžka 77.0 mm
Prídržná sila 38.0 kg
Celková výška 18.0 mm
Typ/prevedenie tyče U-Bar
Typ/prevedenie základne Flanged
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás