Menu Hľadať

Vertikálny rýchloupínač 65.0 kg Horizontálna Nehrdzavejúca oceľ

28.5 mm | 1.122 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

10390313

Starý kód produktu:

493807

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 30,162 €
60 + 26,6201 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 28.5 mm
Celková dĺžka 118.0 mm
Prídržná sila 65.0 kg
Celková výška 52.6 mm
Typ/prevedenie tyče Lišta tvaru U
Typ/prevedenie základne S prírubou
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás