Menu Hľadať

Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Nový kód produktu:

10390320

Starý kód produktu:

493808

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 38,71 €
20 + 34,178 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 25.1 mm
Celková dĺžka 176.0 mm
Prídržná sila 90.0 kg
Celková výška 52.6 mm
Typ/prevedenie tyče U-Bar
Typ/prevedenie základne Flanged
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás