Menu Hľadať

Hranový prúžok

Na sklade

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • Tieto lišty majú nerovnomerný tvar, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek, aj nepravidelnému tvaru.
  • Chránia chúlostivé hrany pred opotrebením a zároveň absorbujú nárazy a zabraňujú priamemu kontaktu povrchu s potenciálnym rizikom.
  • Bežne sa využívajú v priemyselných, obchodných, nábytkárskych a automobilových zariadeniach.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1050

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
W Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
L Všetko
T Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
t Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Typ Všetko
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W T L t Typ Kúpiť
118,3139 € - 118,3139 € 35 Na sklade
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
161,4685 € - 161,4685 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
203,3845 € - 203,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
274,2843 € - 274,2843 € 1 Na sklade
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
90,2945 € - 90,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
138,3352 € - 138,3352 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
Hranový prúžok 1.0 mm 2.0 mm PVC Čierna

10237649

Cenové rozpätie
118,3139 € - 118,3139 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    50
Hranový prúžok 2.7 mm 3.8 mm PVC Čierna

10237663

Cenové rozpätie
161,4685 € - 161,4685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Množstvo na kotúči
    50
Hranový prúžok 3.7 mm 5.2 mm PVC Čierna

10237670

Cenové rozpätie
203,3845 € - 203,3845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Množstvo na kotúči
    50
Hranový prúžok 5.3 mm 6.8 mm PVC Čierna

10237687

Cenové rozpätie
274,2843 € - 274,2843 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Množstvo na kotúči
    50
Hranový prúžok 0.8 mm 1.2 mm PVC Čierna

10233405

Cenové rozpätie
90,2945 € - 90,2945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Množstvo na kotúči
    50
Hranový prúžok (L) (W)

10237656

Cenové rozpätie
138,3352 € - 138,3352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Množstvo na kotúči
    50