10117071
018050600001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1575 € |
1000 + | 0,1132 € |
Výška základne | 2.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.079 in |
Vonkajší priemer základne | 11.7 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.461 in |
Výška príruby | 1.5 mm |
Výška príruby | 0.059 in |
Vonkajší priemer príruby | 18.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.709 in |
Vnútorný priemer | 5.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.205 in |
Hrúbka | 3.5 mm |
Hrúbka | 0.138 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M5 |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku