10117118
018180100001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,3402 € |
500 - 999 | 0,3193 € |
1000 + | 0,2454 € |
Výška základne | 3.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.118 in |
Vonkajší priemer základne | 21.6 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.85 in |
Výška príruby | 3.0 mm |
Výška príruby | 0.118 in |
Vonkajší priemer príruby | 36.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.417 in |
Vnútorný priemer | 18.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.717 in |
Hrúbka | 6.0 mm |
Hrúbka | 0.236 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku