Menu Hľadať

Zápustná izolačná podložka 12.1 mm 26.8 mm 8.5 mm PA

Natural nylon insulation sleeve, suitable for high temperature applications.
Nový kód produktu:

10065891

Starý kód produktu:

083120200001

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,3388 €
1000 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

169,40 €

500 x 0,3388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 2.0 mm
Vonkajší priemer základne 13.9 mm
Výška príruby 6.5 mm
Vonkajší priemer príruby 26.8 mm
Vnútorný priemer 12.1 mm
Farba Natural
Typ podložky Izolačný rukáv
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás