10065907
083160200001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,3597 € |
1000 + | 0,2761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 2.7 mm |
---|---|
Výška základne | 0.106 in |
Vonkajší priemer základne | 19.2 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.756 in |
Výška príruby | 8.1 mm |
Výška príruby | 0.319 in |
Vonkajší priemer príruby | 35.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.394 in |
Vnútorný priemer | 16.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.638 in |
Hrúbka | 10.8 mm |
Hrúbka | 0.425 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku