10072899
1095820000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,6931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 7.5 mm |
---|---|
Výška základne | 0.295 in |
Vonkajší priemer základne | 33.0 mm |
Vonkajší priemer základne | 1.299 in |
Výška príruby | 6.0 mm |
Výška príruby | 0.236 in |
Vonkajší priemer príruby | 50.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.969 in |
Vnútorný priemer | 24.5 mm |
Vnútorný priemer | 0.965 in |
Hrúbka | 6.0 mm |
Hrúbka | 0.236 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Podložka puzdra |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku