Menu Hľadať

Izolačné puzdro 6.6 mm 13.0 mm 9.5 mm PA

Toto puzdro z prírodného polyamidu možno použiť na elektrickú izoláciu kovových skrutiek v elektrických zostavách. Vďaka nízkemu koeficientu trenia polyamidu ho možno použiť aj ako ložisko ľahkého zaťaženia.
Nový kód produktu:

10331583

Starý kód produktu:

10SC250037

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0463 €
2500 - 9999 0,0417 €
10000 + 0,0375 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

23,15 €

500 x 0,0463 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 9.5 mm
Vonkajší priemer základne 7.9 mm
Výška príruby 1.5 mm
Vonkajší priemer príruby 13.0 mm
Vnútorný priemer 6.6 mm
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 1/4. M6
Typ podložky Izolačné puzdro
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás