10331590
10SC250050
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,0463 € |
2500 - 9999 | 0,0417 € |
10000 + | 0,0375 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 12.7 mm |
---|---|
Výška základne | 0.5 in |
Vonkajší priemer základne | 7.9 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.311 in |
Výška príruby | 1.5 mm |
Výška príruby | 0.059 in |
Vonkajší priemer príruby | 13.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.512 in |
Vnútorný priemer | 6.6 mm |
Vnútorný priemer | 0.26 in |
Hrúbka | 12.7 mm |
Hrúbka | 0.5 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 1/4. M6 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku