10331323
10SCM002005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0309 € |
5000 - 19999 | 0,0278 € |
20000 + | 0,025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 5.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.197 in |
Vonkajší priemer základne | 3.0 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.118 in |
Výška príruby | 1.0 mm |
Výška príruby | 0.039 in |
Vonkajší priemer príruby | 4.2 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.165 in |
Vnútorný priemer | 2.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.083 in |
Hrúbka | 5.0 mm |
Hrúbka | 0.197 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M2 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku