10184073
10SCM006004
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,0419 € |
2500 - 9999 | 0,0377 € |
10000 + | 0,0339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 4.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.157 in |
Vonkajší priemer základne | 8.0 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.315 in |
Výška príruby | 2.0 mm |
Výška príruby | 0.079 in |
Vonkajší priemer príruby | 12.2 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.48 in |
Vnútorný priemer | 6.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.24 in |
Hrúbka | 2.0 mm |
Hrúbka | 0.079 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M6 |
Typ podložky | Podložka puzdra |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku