10334195
12SWS0197
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0263 € |
5000 - 19999 | 0,0237 € |
20000 + | 0,0213 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 0.8 mm |
---|---|
Výška základne | 0.031 in |
Vonkajší priemer základne | 3.4 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.134 in |
Výška príruby | 1.1 mm |
Výška príruby | 0.043 in |
Vonkajší priemer príruby | 5.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.213 in |
Vnútorný priemer | 2.9 mm |
Vnútorný priemer | 0.114 in |
Hrúbka | 0.8 mm |
Hrúbka | 0.031 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #4. M2.5 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku