Menu Hľadať

Izolačné puzdro 12.7 mm 18.9 mm 0.8 mm PA

Izolačné puzdro vyrobené z prírodného polyamidu. Vhodné na izoláciu proti vlhkosti a elektrine. Znižuje trenie a opotrebovanie, zabraňuje poškodeniu. Široko sa používa ako dorazy, vodiace prvky a rozpery, zabraňuje vniknutiu nečistôt a vlhkosti. Trieda horľavosti materiálu UL.
Nový kód produktu:

10334751

Starý kód produktu:

12SWS2580

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0898 €
2500 - 4999 0,0769 €
5000 + 0,0673 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

44,90 €

500 x 0,0898 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 7.9 mm
Vonkajší priemer základne 14.2 mm
Výška príruby 0.8 mm
Vonkajší priemer príruby 18.9 mm
Vnútorný priemer 12.7 mm
Farba Natural
Typ podložky Izolačné puzdro
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás