Menu Hľadať

Podložka EBF 3.7 mm 9.0 mm 3.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.0 mm | 0.354 in and a base height of .
Nový kód produktu:

10217405

Starý kód produktu:

16MLSW042090120

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0203 €
5000 - 19999 0,0183 €
20000 + 0,0164 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

20,30 €

1000 x 0,0203 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer základne 9.0 mm
Výška príruby 1.2 mm
Vonkajší priemer príruby 9.0 mm
Vnútorný priemer 3.7 mm
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M4.2
Typ podložky Zaisťovacie izolačné puzdro
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás