Menu Hľadať

Podložka EBF 8.1 mm 15.8 mm 4.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.8 mm | 0.622 in and a base height of .
Nový kód produktu:

10217450

Starý kód produktu:

16MLSW080158210

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,042 €
2500 - 9999 0,0378 €
10000 + 0,034 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

21,00 €

500 x 0,042 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer základne 15.8 mm
Výška príruby 2.1 mm
Vonkajší priemer príruby 15.8 mm
Vnútorný priemer 8.1 mm
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 5/16. M8
Typ podložky Zaisťovacie izolačné puzdro
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás