10133804
312081159902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1757 € |
500 - 999 | 0,1534 € |
1000 + | 0,1102 € |
Výška základne | 1.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.039 in |
Vonkajší priemer základne | 6.5 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.256 in |
Výška príruby | 0.5 mm |
Výška príruby | 0.02 in |
Vonkajší priemer príruby | 12.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.472 in |
Vnútorný priemer | 6.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.244 in |
Hrúbka | 4.5 mm |
Hrúbka | 0.177 in |
Farba | Čierna |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M6 |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku