Menu Hľadať

Izolačné puzdro 3.1 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nový kód produktu:

10229286

Starý kód produktu:

312084659935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1421 €
1000 + 0,1014 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

71,05 €

500 x 0,1421 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 8.0 mm
Vonkajší priemer základne 4.2 mm
Výška príruby 2.0 mm
Vonkajší priemer príruby 10.0 mm
Vnútorný priemer 3.1 mm
Farba Čierna
Typ podložky Izolačný rukáv
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás