10016138
MNI-10-4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1812 € |
5000 + | 0,1478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 1.6 mm |
---|---|
Výška základne | 0.063 in |
Vonkajší priemer základne | 6.6 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.26 in |
Výška príruby | 1.6 mm |
Výška príruby | 0.063 in |
Vonkajší priemer príruby | 10.1 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.398 in |
Vnútorný priemer | 5.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.201 in |
Hrúbka | 3.2 mm |
Hrúbka | 0.126 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #10. M5 |
Typ podložky | Podložka izolátora |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku