10016190
MNI-4-10
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 14999 | 0,1812 € |
15000 + | 0,1478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 4.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.157 in |
Vonkajší priemer základne | 3.7 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.146 in |
Výška príruby | 1.2 mm |
Výška príruby | 0.047 in |
Vonkajší priemer príruby | 6.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.236 in |
Vnútorný priemer | 2.9 mm |
Vnútorný priemer | 0.114 in |
Hrúbka | 5.2 mm |
Hrúbka | 0.205 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #4. M2.5 |
Typ podložky | Podložka izolátora |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku