Menu Hľadať

Izolačné puzdro 3.5 mm 7.6 mm 6.4 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nový kód produktu:

10638897

Starý kód produktu:

MNI-6-16BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1985 €
5000 + 0,1945 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

198,50 €

1000 x 0,1985 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 6.3 mm
Vonkajší priemer základne 4.2 mm
Výška príruby 1.2 mm
Vonkajší priemer príruby 7.6 mm
Vnútorný priemer 3.5 mm
Farba Čierna
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M3.5
Typ podložky Izolačný rukáv
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás