Menu Hľadať

Izolačné puzdro 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

Klzné ložiská sú ideálne na izoláciu proti vlhkosti a elektrine. Tieto izolačné návleky z prírodného polyamidu odolné voči korózii možno použiť ako dorazy, vodiace prvky a rozpery a pomáhajú predchádzať vniknutiu nečistôt a vlhkosti.
Nový kód produktu:

10016343

Starý kód produktu:

MNI-6-4

1080 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1812 €
5000 + 0,1478 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 1.6 mm
Vonkajší priemer základne 4.3 mm
Výška príruby 1.2 mm
Vonkajší priemer príruby 7.4 mm
Vnútorný priemer 3.6 mm
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #6. M3.5
Typ podložky Podložka izolátora
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás