10016350
MNI-6-6
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 11999 | 0,1812 € |
12000 + | 0,1478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 2.4 mm |
---|---|
Výška základne | 0.094 in |
Vonkajší priemer základne | 4.3 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.169 in |
Výška príruby | 1.2 mm |
Výška príruby | 0.047 in |
Vonkajší priemer príruby | 7.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.291 in |
Vnútorný priemer | 3.6 mm |
Vnútorný priemer | 0.142 in |
Hrúbka | 23.6 mm |
Hrúbka | 0.929 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #6. M3.5 |
Typ podložky | Podložka izolátora |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku