10110782
MNI-8-12BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,283 € |
5000 + | 0,2775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 4.7 mm |
---|---|
Výška základne | 0.185 in |
Vonkajší priemer základne | 8.7 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.343 in |
Výška príruby | 1.6 mm |
Výška príruby | 0.063 in |
Vonkajší priemer príruby | 8.7 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.343 in |
Vnútorný priemer | 4.4 mm |
Vnútorný priemer | 0.173 in |
Hrúbka | 6.4 mm |
Hrúbka | 0.252 in |
Farba | Čierna |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M4 |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku