Menu Hľadať

Izolačné puzdro 3.0 mm 7.1 mm 0.8 mm Polyamid

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Nový kód produktu:

10161104

Starý kód produktu:

MNI-HT-4-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3193 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

319,30 €

1000 x 0,3193 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 0.8 mm
Vonkajší priemer základne 3.7 mm
Výška príruby 1.2 mm
Vonkajší priemer príruby 7.1 mm
Vnútorný priemer 3.0 mm
Farba Čierna
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #4. M2.5
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás