10016473
MNI1/4-12
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0946 € |
5000 - 9999 | 0,0927 € |
10000 - 24999 | 0,0908 € |
25000 + | 0,0889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 4.7 mm |
---|---|
Výška základne | 0.185 in |
Vonkajší priemer základne | 7.9 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.311 in |
Výška príruby | 1.7 mm |
Výška príruby | 0.067 in |
Vonkajší priemer príruby | 13.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.512 in |
Vnútorný priemer | 6.6 mm |
Vnútorný priemer | 0.26 in |
Hrúbka | 6.4 mm |
Hrúbka | 0.252 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | M6 |
Typ podložky | Podložka izolátora |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku