Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.5 29.0 Oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190354

Starý kód produktu:

20190354

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 32,28 €
10 - 19 29,052 €
20 - 49 27,438 €
50 - 99 25,824 €
100 + 24,21 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,28 €

1 x 32,28 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h9 20.0
d2 8.0
d3 14.0
h1 29.0
h2 15.0
h3 3.0
m M16 x 1.5
w 2.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1800.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás