Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.0 23.0 Nehrdzavejúca oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190569

Starý kód produktu:

20190569

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 57,39 €
10 - 19 51,651 €
20 - 49 48,7815 €
50 - 99 45,912 €
100 + 43,0425 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

57,39 €

1 x 57,39 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre hrúbku jedného panelu 3-27
For pin dia. 6.0
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 19.0
h1 23.0
h2 19.0
l1 9.5
Clamping force N 6.0
Shear strength N 1100.0
Tensile strength N 250.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás