Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M2 x 0.4 23.0 Oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190576

Starý kód produktu:

20190576

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 56,21 €
10 - 19 50,589 €
20 - 49 47,7785 €
50 - 99 44,968 €
100 + 42,1575 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

56,21 €

1 x 56,21 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Tensile strength N 250.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás