Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 28.0 Oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190767

Starý kód produktu:

20190767

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 70,56 €
10 - 19 63,504 €
20 - 49 59,976 €
50 - 99 56,448 €
100 + 52,92 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

70,56 €

1 x 70,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
Tensile strength N 400.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás