20191979
20191979
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 58,59 € |
10 - 19 | 52,731 € |
20 - 49 | 49,8015 € |
50 - 99 | 46,872 € |
100 + | 43,9425 € |
Pre hrúbku jedného panelu | 6-14 |
---|---|
For pin dia. | 8.0 |
d1 tol. h9 | 18.0 |
d2 | 34.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 5.5 |
Clamping force N | 9.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.