Menu Hľadať

Elektroinštalačná krabica T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP, TPE Biela

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Nový kód produktu:

10629406

Starý kód produktu:

550127

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 34 19,9179 €
35 + 17,2255 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,92 €

1 x 19,9179 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén, termoplastický elastomér
Celková výška 5.0 mm
Celková šírka 110.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás