Káblová reťaz - koncovka konzoly sa používa na ochranu pohybujúcich sa káblov. Chráni drôty a káble pred oderom alebo poškriabaním a zabraňuje opotrebovaniu a zapleteniu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Počet montážnych otvorov | Výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0042 € - 12,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6142 € - 11,8444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 11,3387 € - 15,8743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,0042 € - 12,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,7382 € - 10,4818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7382 € - 10,4818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7382 € - 10,4818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,0042 € - 12,6059 € | 4 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,0042 € - 12,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,1038 € - 11,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku