Menu Hľadať

Skrutkovacia káblová svorka 14.0 mm PA Šedá

Táto univerzálna montážna páska a konštrukcia spony umožňuje uchytiť káblové zväzky zospodu. Možnosť montáže skrutkou alebo nitom. Je vyrobená z polyamidu 6.
Nový kód produktu:

10116593

Starý kód produktu:

012012000201

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3332 €
500 - 999 0,311 €
1000 + 0,2398 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

83,30 €

250 x 0,3332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Zacvakávacie
Dĺžka základne 18.0 mm
Šírka základne 14.8 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 12.0 - 14.0 mm
Celková výška 23.6 mm
Celková šírka 14.8 mm
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Štandardné RoHs
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás