Menu Hľadať

Montážna páska Lepidlo 50.8 mm PA Čierna

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 50.8 mm
Nový kód produktu:

10177815

Starý kód produktu:

UMS-32-45

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 3,1933 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

319,33 €

100 x 3,1933 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Farba Čierna
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 27.9 mm
Šírka základne 27.9 mm
Priemer otvoru 5.2 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 50.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Plný materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Štandardné UL
Štandardné RMS

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás