Menu Hľadať

Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10108536

Starý kód produktu:

EWSE-1-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1728 €
5000 + 0,1408 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

172,80 €

1000 x 0,1728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Uchytenie za hranu
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Hĺbka 4.8 mm
Vnútorná výška 6.5 mm
Maximálna hrúbka panela 1.2 mm
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Celková výška 10.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.2 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás