Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Skupina SR: SR1834
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,1909 € | 13035 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,1183 € | 7000 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,344 € | 24000 Na sklade |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2347 € | 336000 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0901 € - 0,1092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1807 € | 8000 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,344 € | 13000 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2347 € | 240000 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2347 € | 2007 Na sklade |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2347 € | 828 Na sklade |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1231 € | 28000 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,2974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,2682 € | 9000 Na sklade |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku