10108543
EWSE-3-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1728 € |
5000 + | 0,1408 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Grey |
---|---|
Spôsob montáže | Uchytenie za hranu |
Typ/prevedenie sedla | Rectangular |
Hĺbka | 4.8 mm |
Hĺbka | 0.189 in |
Vnútorná výška | 6.5 mm |
Vnútorná výška | 0.256 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.079 in |
Minimálna hrúbka panela | 0.8 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.031 in |
Celková výška | 10.0 mm |
Celková výška | 0.394 in |
Celková šírka | 20.0 mm |
Celková šírka | 0.787 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.