Menu Hľadať

Káblová priechodka Uchytenie za hranu 12.0 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Nový kód produktu:

10009765

Starý kód produktu:

HEWSE-22-01

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 8999 0,2259 €
9000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

225,90 €

1000 x 0,2259 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Uchytenie za hranu
Typ/prevedenie sedla Hinged Edge
Hĺbka 6.6 mm
Vnútorná výška 12.0 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Minimálna hrúbka panela 0.5 mm
Celková výška 19.0 mm
Celková šírka 31.0 mm
Hrúbka steny 0.5 - 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás