Menu Hľadať

Káblová priechodka Uchytenie za hranu 7.4 mm 11.6 mm PA

Toto hranové káblové sedlo je vyrobené z prírodného polyamidu a vybavené káblovým vstupom na zacvaknutie. Je vhodné pre panel hrúbky 0,8 - 1,6 mm.
Nový kód produktu:

10013892

Starý kód produktu:

LEWSE-14-01

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2245 €
10000 + 0,1799 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

224,50 €

1000 x 0,2245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Uchytenie za hranu
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Hĺbka 4.6 mm
Vnútorná výška 7.4 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Celková výška 16.3 mm
Celková šírka 19.8 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás