Menu Hľadať

Káblové sedlá - koľajnicové, podľa DIN

Na sklade

Káblové sedlá na koľajnicové profily sa používajú vo všetkých bežných koľajnicových profiloch DIN. Sú ľahké a nevyžadujú si na montáž žiadne nástroje. Predstavujú dlhodobé riešenie pre vedenie káblov, ktoré je možné dodatočne namontovať do súčasných inštalácií.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie drážky Štýl Typ Kúpiť
0,1519 € - 0,1519 € Požiadajte o dodací termin tu
C-Profile
DIN Rail
T2
  • z/zo 2
Káblové klipy pre DIN lišty 2 11.3 mm PA Prírodná

10005255

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie drážky
    C-Profile
  • Štýl
    DIN Rail
  • Vnútorná výška
    3.6 mm