Menu Hľadať

Káblová priechodka Stromček 2.8 mm 12.5 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Nový kód produktu:

10014738

Starý kód produktu:

MBHWSSE1-1-01

70 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3053 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

305,30 €

1000 x 0,3053 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Stromček
Typ/prevedenie sedla Blind Hole
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 4.1 mm
Hĺbka 9.7 mm
Vnútorná výška 2.8 mm
Vnútorná šírka 12.5 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 4.1 mm
Maximálna hrúbka panela 4.1 mm
Celková šírka 17.0 mm
Hrúbka steny 1.0 - 4.1 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás