10014745
MBHWSSE1-1-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3304 € |
5000 + | 0,2705 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Stromček |
Typ/prevedenie sedla | Blind Hole |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 4.1 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.161 in |
Hĺbka | 9.7 mm |
Hĺbka | 0.382 in |
Vnútorná výška | 2.8 mm |
Vnútorná výška | 0.11 in |
Vnútorná šírka | 12.5 mm |
Vnútorná šírka | 0.492 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 4.1 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.161 in |
Maximálna hrúbka panela | 4.1 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.161 in |
Celková šírka | 17.0 mm |
Celková šírka | 0.669 in |
Hrúbka steny | 1.0 - 4.1 mm |
Hrúbka steny | 0.039 - 0.161 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.