Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 2.5 mm 7.1 mm PA

Mini optical fibre saddle eliminates stress to fibre upon entry. Manufactured with material rated UL94-V2
Nový kód produktu:

10110805

Starý kód produktu:

MOFNSB-2-01A-RT

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,435 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

435,00 €

1000 x 0,435 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Fibre Entry
Kompatibilný priemer otvoru 7.1 mm
Vnútorná výška 2.5 mm
Vnútorná šírka 7.1 mm
Celková šírka 12.7 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás