Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

Toto káblové sedlo sa používa na vedenie káblov v elektrických a elektronických aplikáciách, aby boli komponenty prehľadné a ľahko prístupné na ďalšiu montáž alebo opravu. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10019429

Starý kód produktu:

MWS1-1-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2537 €
5000 + 0,205 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

253,70 €

1000 x 0,2537 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 1.8 mm
Hĺbka 2 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Vnútorná šírka 4.3 mm
Maximálna hrúbka panela 2.4 mm
Celková šírka 6.9 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 1
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás