Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

This miniature wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is manufactured with material rated is UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10019023

Starý kód produktu:

MWSEB-1-19A2-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1169 €
5000 - 9999 0,1146 €
10000 + 0,1123 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

116,90 €

1000 x 0,1169 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Vnútorná výška 1.0 mm
Vnútorná šírka 4.6 mm
Celková šírka 7.1 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás