Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

Miniatúrne káblové sedlo sa rýchlo montuje pomocou samolepiacej základne. Vyrába sa z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10019054

Starý kód produktu:

MWSEB-3-01A2-RT

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1979 €
5000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

197,90 €

1000 x 0,1979 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 6.6 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Vnútorná šírka 6.4 mm
Celková šírka 9.1 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás